PLG 30-XXX-1-ASY
- Slag per klem: 400 mm
- Sluitkracht: 3000 N
- Openingskracht: 3350 N
- Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Technische gegevens
Versie met vingers | kort |
---|---|
Synchronisatie | Asynchroon |
Min. slag per klauw [mm] | 100 |
Max. slag per klauw [mm] | 400 |
Sluitkracht [N] | 3000 |
Openingskracht [N] | 3350 |
Gewicht* [kg] | 27.46 |
Extra massa per 1 mm slag** [kg] | 0.062 |
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 15 |
Min. werkdruk [bar] | 2 |
Max. werkdruk [bar] | 6 |
Nominale werkdruk [bar] | 6 |
Sluitingstijd [s] | 0.8 |
Openingstijd [s] | 1 |
Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 350 |
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 20 |
IP-beschermklasse | 30 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90 |
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | 0.03 |
Moment Mx max. [Nm] | 190 |
Moment My max. [Nm] | 662 |
Moment Mz max. [Nm] | 245 |
Houdkracht positieklemming [N] | 3000 |
max. axiale kracht Fz max. [N] | 3200 |
*voor de getoonde basisvariant met 100 mm slag per klem zonder extra opties
**verwijst naar de basisvariant zonder extra opties
***verwijzing naar de variant met positieklemming
Max. belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Momentbelasting
Vingerversie: korte vingerlengte
Vingerversie: lange vingerlengte
Max. belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen tegelijkertijd voorkomen. De belastingen kunnen bovenop het door de grijpkracht gegenereerde moment komen. Zie ook het schema voor de momentbelastingen.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Momentbelasting
Vingerversie: korte vingerlengte
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Vingerversie: lange vingerlengte
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.
Herhalingsnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. De wisseltijden voor de ventielen, de vultijden of de PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen en moeten in acht worden genomen wanneer de cyclustijden worden berekend.
Waar vindt u de online configurator?
De configurator is toegankelijk via de SCHUNK-website of via https://schunk.com/nl/nl/konfigurator-plg direct beschikbaar.
Houdkracht positieklemming
beschrijft de som van de klemkracht op de zuigerstangen van de twee geïnstalleerde klemelementen.
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering
Materiaal basisklem
hard-geanodiseerd, zeer sterk aluminium
Garantie
twaalf maanden
Levering
Centreerhulzen voor vingermontage, montagemateriaal voor grijpermontage voor varianten met AKO EN ISO..., montagehandleiding (gebruikshandleiding met inbouwverklaring online beschikbaar).