arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PLG 50-XXX-1-OSY Vergelijkbare illustratie

PLG 50-XXX-1-OSY

Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper
Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper PLG, Maatuitvoering: 50, pneumatisch

  • Slag per klem: 400 mm
  • Sluitkracht: 4750 N
  • Openingskracht: 5100 N
  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Versie met vingers kort
Synchronisatie zonder synchronisatie
Min. slag per klauw [mm] 100.0
Max. slag per klauw [mm] 400.0
Sluitkracht [N] 4750.0
Openingskracht [N] 5100.0
Gewicht* [kg] 42.22
Extra massa per 1 mm slag** [kg] 0.079
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 23.75
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 6.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 1.0
Openingstijd [s] 1.3
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 365.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 25.0
IP-beschermklasse 30
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 250.0
Moment My max. [Nm] 910.0
Moment Mz max. [Nm] 350.0
Houdkracht positieklemming [N] 4200.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 4000.0
U vindt de aanvullende technische gegevens voor alle combinatiemogelijkheden in het PDF-gegevensblad dat volgt op uw individuele configuratie.
*voor de getoonde basisvariant met 100 mm slag per klauw zonder extra opties
**voor de basisvariant zonder extra opties
voor de variant met positieklemming

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不包含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

如何访问在线配置器
配置器可在 SCHUNK 上网站获取,或通过 https://schunk.com/cn/zh/konfigurator-plg 可直接使用。

夹紧力位置夹持
表示两个已安装的夹持元件在活塞杆上的夹持力之和。

外壳材料
铝合金

基爪材料
硬质阳极氧化高强度铝

保修期
12 个月

标配范围
用于手指安装的定心套筒,适用于配备 AKO EN ISO 等型号的机械手安装材料,装配说明(可从网上获取附制造商声明的操作手册)。