arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
IN 40-S-M12 Vergelijkbare illustratie

IN 40-S-M12

Inductieve naderingsschakelaars

IDnr. 301674

Inductieve naderingsschakelaars IN

  • Aantal schakelpunten: 1
  • Schakelafstand: 0.8 mm
  • Cilindrische sensor
  • Sensor diameter: 4 mm
  • Type schakeling: NPN
  • Sluiter
  • Kabellengte: 30 cm
  • Elektrische aansluiting: M12-connector, drie pinnen
  • Nominale spanning: 24 V
Meetprincipe inductief
Schakelfunctie Sluiter
Schakeltype NPN
Aantal schakelpunten 1
Schakelafstand [mm] 0.8
Schakelhysterese van de nominale schakelafstand < 5%
Max. schakelfrequentie [Hz] 3000
Min. omgevingstemperatuur [°C] -25
Max. omgevingstemperatuur [°C] 70
Led-indicator in sensor ja
Spanningstype DC
Nominale spanning 24
Min. bedrijfsspanning 10
Max. bedrijfsspanning 30
Spanningsval [V] 0.6
Max. schakelstroom 0.2
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Materiaal behuizing roestvaststaal
Kabelconnector/kabeluiteinde M12-connector, drie pinnen
Kabellengte L [cm] 30
Kabeldiameter D [mm] 3.5
Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) 3x 0,14 mm2
Kabelmantelmateriaal PUR
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 35
Min. buigradius (statisch) [mm] 17.5
Gewicht 0.02
Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) 67
Beschermklasse II
Weerstand tegen booremulsie * ja
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).

Algemene opmerkingen over de reeks

SCHUNK-grijpmodules, roterende en lineaire modules en robotaccessoires moeten worden gecontroleerd met de juiste SCHUNK-sensoren, omdat alles op elkaar is afgestemd.

Als de belangrijkste eigenschappen, zoals schakelafstand, schakelfunctie, hysterese en spanning voldoende gelijk zijn, kunnen in plaats van de inductieve SCHUNK-naderingsschakelaars (IN, INK) doorgaans ook naderingsschakelaars van andere fabrikanten worden gebruikt.

Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.