ONS 01-LWL
Optische afstandssensor
IDnr. 301391
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Optische golfgeleider ONS, Maatuitvoering: 01-LWL
- Kabellengte: 1 m
Technische gegevens
Kabeldiameter [mm] | 1 |
---|---|
Diameter aan het kabeluiteinde [mm] | 1.5 |
Kabellengte [m] | 1 |
Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 40 |
Min. buigradius (statisch) [mm] | 30 |