ONS 01
Optische afstandssensor
IDnr. 301390
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Optische naderingsschakelaar ONS, Maatuitvoering: 01
- Max. stroom: 100 mA
Technische gegevens
Spanningstype | DC |
---|---|
Min. spanning [V] | 12 |
Max. spanning [V] | 24 |
Aantal digitale schakeluitgangen | 4 |
Max. schakelstroom [mA] | 100 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | -10 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55 |
IP-beschermklasse | 20 |