GSW-B 100-PZ
ID 308424
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
- Diámetro del vástago: 20 mm
Información técnica
| Peso [kg] | 0.42 |
|---|---|
| Giri/min max consentiti [1/min] | 20.0 |
| Pressione di esercizio nominale aria compressa [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio minima aria compressa [bar] | 4.0 |
| Max. pressione d'esercizio dell'aria compressa [bar] | 8.0 |
| Pressione di esercizio nominale refrigerante [bar] | 40.0 |
| Pressione d'esercizio min. refrigerante [bar] | 20.0 |
| Pressione d'esercizio max refrigerante [bar] | 50.0 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Diametro D [mm] | 100.0 |
| Altezza Z [mm] | 63.0 |
| Predisposto per pinze parallele | Sì |
| Predisposto per pinze autocentranti | Sì |
La pinza appropriata deve essere ordinata separatamente.
Consultare le pagine seguenti per i valori specifici per pinza.
Rozměry a maximální zatížení
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Rozměry a maximální zatížení
Hodnoty síly a krouticích momentů jsou uvedeny vždy v případě příslušné velikosti chapadla.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Eje X:
- Délka prstu
- Eje Y:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Eje X:
- Délka prstu
- Eje Y:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Eje X:
- Délka prstu
- Eje Y:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Eje X:
- Délka prstu
- Eje Y:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Eje X:
- Délka prstu
- Eje Y:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Eje X:
- Délka prstu
- Eje Y:
- Uchopovací síla
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
verwijst naar de combinatie van een GSW-B met een bijbehorende grijper en geeft de minimale grijpkracht weer.
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Sluitings- en openingstijden
De opgegeven tijden zijn afhankelijk van het debiet, de druk van het aandrijfmedium en de daaruit resulterende elektrische weerstanden.
Werkingsprincipe
Drukverdeler en kinematiek met wig-haak
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Materiaal basisklem
Gezwart staal
Materiaal spindelinterface
Aluminiumlegering
Aandrijving
hydraulisch met koelvloeistof voor de machine (gefilterd, max. grootte van de deeltjes 30 µm) of pneumatisch met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Bevestigingsschroeven, centreerelementen, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar) De grijper is niet inbegrepen en moet afzonderlijk worden besteld in de gewenste uitvoering.