LOG 20.0-M14x1.5-M5
Interne gatgrijper
IDnr. 398920
Interne gatgrijper LOG, Maatuitvoering: 20, pneumatisch, Bevestigingsschroefdraad: M14 x 1.5, Aansluitschroefdraad voor lucht: M5
- Max. omgevingstemperatuur: 80 °C
Technische gegevens
| Bevestigingsschroefdraad A | M14 x 1.5 |
|---|---|
| Aansluitschroefdraad voor lucht B | M5 |
| Min. werkstukdiameter [mm] | 20.0 |
| Max. werkstukdiameter [mm] | 20.3 |
| Openingskracht voor Ø Dmin [N] | 107.2 |
| Openingskracht voor Ø Dmax [N] | 27.3 |
| Gewicht [kg] | 0.008 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 0.55 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 2.35 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.05 |
| Openingstijd [s] | 0.05 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -40.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 80.0 |
| Materiaal behuizing | PA 12 |
| IP-beschermklasse | 27 |
| Diameter D [mm] | 19.8 |
| Tolerantie Y | ± 0,2 |
| Hoogte Z [mm] | 29.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid Ø V [mm] | 0.3 |
| Loodrechtheid W [°] | ± 0.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 1.5 |
| Moment My max. [Nm] | 1.5 |
| Moment Mz max. [Nm] | 0.0 |
| Kracht Fx max. [N] | 150.0 |
| Force Fy max. [N] | 150.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 150.0 |
De grijpkracht kan rechtstreeks worden ingesteld door de werkdruk. Bij een lagere druk dan de nominale werkdruk, kan de volledige slag niet worden gehaald.
De maatindeling varieert steeds met 1 mm. Houd er rekening mee dat de bevestigingsschroefdraad A afhankelijk is van de grootte. (LOG 20-25: M14x1,5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1,5)
Informatie over andere formaten vindt u online.
De maatindeling varieert steeds met 1 mm. Houd er rekening mee dat de bevestigingsschroefdraad A afhankelijk is van de grootte. (LOG 20-25: M14x1,5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1,5)
Informatie over andere formaten vindt u online.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Kruipeigenschappen
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden en kunnen tegelijkertijd voorkomen.
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- X-as:
- Klemdiameter
- Y-as:
- Grijpkracht
Kruipeigenschappen
- Y-as:
- Klemdiameter
Werkingsprincipe
Membraan
Materiaal behuizing
PA 12
Materiaal basisklem
PA 12
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Levering
Montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)
Behoud van grijpkracht
niet mogelijk