FTS 047-300-4,5
IDnr. 1598242
- Meetbereik Fx, Fy : ± 125 N
- Meetbereik Fz: ± 300 N
- Meetbereik Mx, My : ± 4.5 Nm
- Meetbereik Mz: ± 4.5 Nm
- IP-beschermklasse: 67
Technische gegevens
| Gewicht [kg] | 0.13 |
|---|---|
| IP-beschermklasse | 67 |
| Meetbereik Fx, Fy [N] | ± 125 |
| Meetbereik Fz [N] | ± 300 |
| Meetbereik Mx, My [Nm] | ± 4.5 |
| Meetbereik Mz [Nm] | ± 4.5 |
| Resolutie Fx, Fy [N] | 0.0063 |
| Resolutie Fz [N] | 0.012 |
| Resolutie Mx, My [Nm] | 1.8E-4 |
| Resolutie Mz [Nm] | 1.4E-4 |
| Relatieve displayafwijking ten opzichte van het meetbereik | <1,0 %-fs |
| maximale displayafwijking Fx, Fy [N] | 1.25 |
| maximale displayafwijking Fz [N] | 3.0 |
| maximale displayafwijking Mx, My, Mz [Nm] | 0.045 |
| max. bemonsteringsfrequentie [Hz] | 1000.0 |
| Max. uitvoersnelheid (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Informatie over accessoires | En plus du capteur FTS, un câble et un boîtier interface sont nécessaires |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Alle krachten en koppels die op de sensor werken, moeten binnen het opgegeven meetbereik liggen.
Overschrijding van het meetbereik reduceert het maximale aantal laadcycli en kan de sensor beschadigen. Neem contact met ons op als uw toepassing het meetbereik overschrijdt.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Meetnauwkeurigheid
< 1% van de bovenste grenswaarde van het meetbereik bij 22 °C
Bescherming tegen spatwater
Standaard IP67
Behuizing
Aluminium en roestvaststaal
Garantie
24 maanden