FTS 085-2400-70
IDnr. 1598248
- Meetbereik Fx, Fy : ± 1000 N
- Meetbereik Fz: ± 2400 N
- Meetbereik Mx, My : ± 70 Nm
- Meetbereik Mz: ± 70 Nm
- IP-beschermklasse: 67
Technische gegevens
| Gewicht [kg] | 0.65 |
|---|---|
| IP-beschermklasse | 67 |
| Meetbereik Fx, Fy [N] | ± 1000 |
| Meetbereik Fz [N] | ± 2400 |
| Meetbereik Mx, My [Nm] | ± 70 |
| Meetbereik Mz [Nm] | ± 70 |
| Resolutie Fx, Fy [N] | 0.05 |
| Resolutie Fz [N] | 0.096 |
| Resolutie Mx, My [Nm] | 0.0028 |
| Resolutie Mz [Nm] | 0.0021 |
| Relatieve displayafwijking ten opzichte van het meetbereik | <1,0 %-fs |
| maximale displayafwijking Fx, Fy [N] | 10.0 |
| maximale displayafwijking Fz [N] | 24.0 |
| maximale displayafwijking Mx, My, Mz [Nm] | 0.7 |
| max. bemonsteringsfrequentie [Hz] | 1000.0 |
| Max. uitvoersnelheid (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Informatie over accessoires | Naast de FTS-sensor zijn een verbindingskabel en een interfacebox nodig |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Alle krachten en koppels die op de sensor werken, moeten binnen het opgegeven meetbereik liggen.
Overschrijding van het meetbereik reduceert het maximale aantal laadcycli en kan de sensor beschadigen. Neem contact met ons op als uw toepassing het meetbereik overschrijdt.
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Measuring accuracy
< 1% of the upper limit value of the measuring range at 22 °C
Splash water protection
IP67 as standard
Housing
Aluminum and stainless steel
Warranty
24 months