CC ER 25 P Ø9/16"
ER precisiespankoppen
IDnr. 1403910
CC ER 25 P Ø9/16", ER precisiespankoppen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø9/16"
- Diameter: 9/16"
- Lengte L1: 34 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,002 mm
Technische gegevens
| Voor | ER 25 |
|---|---|
| Voor klemdiameter | Ø9/16" |
| D1 min. [mm] | 13.2875 |
| D1 max. [mm] | 14.2875 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 26.0 |
| L1 [mm] | 34.0 |
| Gewicht [kg] | 0.055 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B