CC ER 11 Ø3/32"
ER spantangen
IDnr. 1403938
CC ER 11 Ø3/32", ER spantangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø3/32"
- Diameter: 3/32"
- Lengte L1: 18 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
Technische gegevens
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Voor | ER 11 |
Voor klemdiameter | Ø3/32" |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Gewicht [kg] | 0.008 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B