arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC ER 11 Ø6-6.5 Vergelijkbare illustratie

CC ER 11 Ø6-6.5

ER spantangen

IDnr. 280111

CC ER 11 Ø6-6.5, ER spantangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Voor klemdiameter: Ø6 - 6.5
  • Diameter: 6.5 mm
  • Lengte L1: 18 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Voor ER 11
Voor klemdiameter Ø6 - 6.5
D2 [mm] 11
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18
Gewicht [kg] 0.034
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B