CC ER 16 Ø1-1.5
ER spantangen
IDnr. 280116
CC ER 16 Ø1-1.5, ER spantangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø1 - 1.5
- Diameter: 1.5 mm
- Lengte L1: 27.5 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
Technische gegevens
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Voor | ER 16 |
Voor klemdiameter | Ø1 - 1.5 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Gewicht [kg] | 0.034 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B