CC ER 16 Ø1/8"
ER spantangen
IDnr. 1403947
CC ER 16 Ø1/8", ER spantangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø1/8"
- Diameter: 1/8"
- Lengte L1: 27.5 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
Technische gegevens
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Voor | ER 16 |
Voor klemdiameter | Ø1/8" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Gewicht [kg] | 0.026 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B