arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC ER 16 Ø3/16 Vergelijkbare illustratie

CC ER 16 Ø3/16"

ER spantangen

IDnr. 1403949

CC ER 16 Ø3/16", ER spantangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Voor klemdiameter: Ø3/16"
  • Diameter: 3/16"
  • Lengte L1: 27.5 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Voor ER 16
Voor klemdiameter Ø3/16"
D2 [mm] 16
D3 [mm] 17
L1 [mm] 27.5
Gewicht [kg] 0.025
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B