arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
BIS-C-122-04-L Vergelijkbare illustratie

BIS-C-122-04-L

Gegevensdrager

IDnr. 9905355

BIS-C-122-04-L, Gegevensdrager
  • Opslagcapaciteit: 511 Byte
  • Diameter: 10 mm
  • Lengte: 4.5 mm
  • Materiaal behuizing: Epoxyhars glasvezel
Diameter D [mm] 10
Lengte L [mm] 4.5
Opslagcapaciteit 511 Byte
IP-beschermklasse 68
Min. omgevingstemperatuur [°C] 0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 70
Min. opslagtemperatuur [°C] -30
Max. storage temperature [°C] 85
Materiaal behuizing Epoxyhars glasvezel