arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AZB OTT SK40 met binnendraad Vergelijkbare illustratie

AZB OTT SK40 met binnendraad

Ombouwset (retentieknop en speciale T-moer)

IDnr. 9150101

AZB OTT SK40 mit Innengewinde, Ombouwset (retentieknop en speciale T-moer)
  • Diameter: 25 mm
D1 [mm] 25
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17
L1 [mm] 53
L2 [mm] 25
L3 [mm] 13.6
G1 M16
G2 M16
Gewicht [kg] 0.079