AZB OTT SK50 met binnendraad
Ombouwset (retentieknop en speciale T-moer)
IDnr. 9150102
AZB OTT SK50 mit Innengewinde, Ombouwset (retentieknop en speciale T-moer)
- Diameter: 39.3 mm
Technische gegevens
D1 [mm] | 39.3 |
---|---|
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65 |
L2 [mm] | 25 |
L3 [mm] | 13.35 |
G1 | M24 |
G2 | M24 |
Gewicht [kg] | 0.195 |