arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SNS 40 Vergelijkbare illustratie

SNS 40

Ombouwset (retentieknop en speciale T-moer)

IDnr. 9150103

SNS 40, Ombouwset (retentieknop en speciale T-moer)
  • Voor de interface: SK 40
  • Diameter: 6.4 mm
  • Lengte: 7 mm
Voor de interface SK 40
D1 [mm] 6.4
D2 [mm] 10.4
L [mm] 7
K [mm] 16.5
Breedte B [mm] 15.9
Hoogte H [mm] 24.5
Diepte T [mm] 6.2
Gewicht [kg] 0.038