arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AZB JIS-BT50-30° MAS 403 Vergelijkbare illustratie

AZB JIS-BT50-30° MAS 403

Retentieknoppen

IDnr. 9938230

AZB JIS-BT50-30° MAS 403, Retentieknoppen
  • Retentieknop DIN ISO 7388-3 blad JF
  • Diameter: 23 mm
D1 [mm] 23
D2 [mm] 17
D3 [mm] 25
L1 [mm] 85
L2 [mm] 45
L3 [mm] 35
a [°] 30
G1 M24
Gewicht [kg] 0.075
Voormalige norm: MAS 403 30°/45°

Variant
Retentieknop DIN ISO 7388-3 blad JF