AZB JIS-BT 50 Mori-Seiki MAS 90°
Retentieknop
IDnr. 9938209
AZB JIS-BT 50 Mori-Seiki MAS 90°, Retentieknop
- Retentieknop Mori-Seiki MAS 90°
- Diameter: 23 mm
Technische gegevens
D1 | 23.0 |
---|---|
D2 | 17.0 |
D3 | 25.0 |
L1 | 85.0 |
L2 | 45.0 |
L3 | 35.0 |
G1 | M24 |
Gewicht | 0.278 |
Variant
Retentieknop Mori-Seiki MAS 90°