arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD Vergelijkbare illustratie

AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD

Retentieknoppen

IDnr. 9938211

AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD, Retentieknoppen
  • Retentieknop met doorgaand gat DIN ISO 7388-3 blad AD
  • Diameter: 28 mm
D1 [mm] 28
D2 [mm] 21
D3 [mm] 25
L1 [mm] 74
L2 [mm] 34
L3 [mm] 25
a [°] 15
G1 M24
Gewicht [kg] 0.227
Voormalige norm: DIN 69872 blad A

Variant
Retentieknop met doorgaand gat DIN ISO 7388-3 blad AD