arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Inhoud binnenkort beschikbaar Vergelijkbare illustratie

Retentieknoppen

IDnr. 9150119

, Retentieknoppen
  • Retentieknop zonder doorgaand boorgat, DIN ISO 7388-3 blad AF
  • Diameter: 28 mm
D1 [mm] 28
D2 [mm] 21
D3 [mm] 25
L1 [mm] 74
L2 [mm] 34
L3 [mm] 25
a [°] 15
G1 M24
Gewicht [kg] 0.24
Voormalige norm: DIN 69872 blad B

Variant
Retentieknop zonder doorgaand boorgat, DIN ISO 7388-3 blad AF