arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AZB SK50-45° ISO 7388-3 UD Vergelijkbare illustratie

AZB SK50-45° ISO 7388-3 UD

Retentieknoppen

IDnr. 9938219

AZB SK50-45° ISO 7388-3 UD, Retentieknoppen
  • Retentieknop met doorgaand gat DIN ISO 7388-3 blad UD
  • Diameter: 29.1 mm
D1 [mm] 29.1
D2 [mm] 19.6
D3 [mm] 25
L1 [mm] 65.5
L2 [mm] 25.55
L3 [mm] 17.95
a [°] 45
G1 M24
Gewicht [kg] 0.099
Vorige norm: ISO 7388-2 vorm B

Variant
Retentieknop met doorgaand gat DIN ISO 7388-3 blad UD