arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KMRS SCAPTO C8 Vergelijkbare illustratie

KMRS SCAPTO C8

Sleutel voor buisje voor koelvloeistof

IDnr. 1422546

KMRS SCAPTO C8, Sleutel voor buisje voor koelvloeistof
  • Voor de interface: SCHUNK CAPTO C8
  • Diameter: 10 mm
Voor de interface SCHUNK CAPTO C8
D1 [mm] 10
D2 [mm] 18.5
L1 [mm] 126
Gewicht [kg] 0.15