TRIBOS-Mini SRE 6.65
Inzetstuk voor verkleining
IDnr. 25005968
TRIBOS-Mini SRE 6.65, Inzetstuk voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
- Lengte L1: 17.5 mm
Technische gegevens
Voor klemdiameter | Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16" |
---|---|
D2 [mm] | 6.65 |
L1 [mm] | 17.5 |
Gewicht [kg] | 0.8 |
De maximale klemdruk voor TRIBOS-Mini en TRIBOS-Mini SVL is 85 bar