arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-R SRE SO 25 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-R SRE SO 25

Inzetstuk voor verkleining open opzij

IDnr. 25000593

TRIBOS-R SRE SO 25, Inzetstuk voor verkleining open opzij
  • Voor klemdiameter: Ø6
  • Lengte L1: 45 mm
Pour diamètre de serrage Ø6
D2 [mm] 25.0
L1 [mm] 45.0
Poids [kg] 0.5