TRIBOS-R SRE SO 28
Inzetstuk voor verkleining open opzij
IDnr. 25000594
TRIBOS-R SRE SO 28, Inzetstuk voor verkleining open opzij
- Voor klemdiameter: Ø8, Ø1/4"
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø8, Ø1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 28.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.45 |