TRIBOS-R SRE 25
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201978
TRIBOS-R SRE 25, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø6
- Lengte L1: 35 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Gewicht [kg] | 0.735 |