TRIBOS-RM SRE 20
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201892
TRIBOS-RM SRE 20, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø3-Ø12
- Lengte L1: 27.2 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø3-Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 20.0 |
| L1 [mm] | 27.2 |
| Gewicht [kg] | 0.871 |
De maximale klemdruk voor TRIBOS-RM is 180 bar