arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-S SRE SO 29 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-S SRE SO 29

Inzetstuk voor verkleining open opzij

IDnr. 25001026

TRIBOS-S SRE SO 29, Reduction insert open on the side
  • For clamping diameter: Ø3/4"
  • Length L1: 45 mm
Für Spanndurchmesser Ø3/4"
D2 [mm] 29.0
L1 [mm] 45.0
Gewicht [kg] 0.3