arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-S SRE SO 36.5 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-S SRE SO 36.5

Inzetstuk voor verkleining open opzij

IDnr. 25001684

TRIBOS-S SRE SO 36.5, Inzetstuk voor verkleining open opzij
  • Voor klemdiameter: Ø1"
  • Lengte L1: 45 mm
Para diámetro de sujeción Ø1"
D2 [mm] 36.5
L1 [mm] 45.0
Peso [kg] 0.8