arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO RLA HSK-A 80 Ø16x100 Podobne ako na obrázku

TENDO RLA HSK-A 80 Ø16x100

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

IDnr. 205985

TENDO RLA HSK-A 80 Ø16x100, Upínače nástrojov
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TENDO RLA
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 80
  • Upínací priemer: 16 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 185 Nm
Rozsah dodávky: Vrátane inbusového kľúča pre TENDO RLA, bez ovládacieho kľúča
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO RLA
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 80
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 16 mm
D2 [mm] 38.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 34.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 46.0
L5 [mm] 74.0
Min. krútiaci moment [Nm] 185.0
Hmotnosť [kg] 1.8
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met stelschroef voor radiale lengteverstelling voor micron-nauwkeurige gereedschapsinstelling

Levering
Inclusief ringsleutel voor TENDO RLA, zonder activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar