TENDO Slim 4ax CAT40 Ø12x80
IDnr. 1414694
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Slim 4ax
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 40
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 90 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | TENDO Slim 4ax |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | CAT 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | ASME B5.50 |
Klemdiameter D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.95 |
G | M10x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 90 |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar