arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
iTENDO² seismo Vergelijkbare illustratie

iTENDO² seismo

Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires

IDnr. 1511806

iTENDO² seismo
  • Reeksen: iTENDO²
  • Buitendiameter: 24 mm
  • Uitstekende lengte: 31.07 mm
  • Totale hoogte: 31 mm
  • Voorwaarde: Om de iTENDO² seismo te gebruiken, is een iTENDO² pad of iTENDO² easy connect nodig.
Technologie Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires
Reeksen iTENDO²
Buitendiameter D1 [mm] 24.0
Totale hoogte L1 [mm] 31.0
Uitstekende lengte L1 [mm] 31.07
L2 [mm] 40.0
L3 [mm] 22.0
L4 [mm] 32.6
L5 [mm] 6.5
G M5
Gewicht [kg] 0.094
Autonomie van de batterij [h] 10
Versnellingssensor* 100.0
max. werkdruk koelvloeistof [bar] 20.0
* g=9,81m/s2

Variant
Magnetische houder met iTENDO²-technologie voor eenvoudig gebruik bij tests en procesoptimalisaties. Kan heel gemakkelijk magnetisch of met schroeven worden bevestigd aan statische onderdelen in de werkruimte.