GZB-S Ø1 1/4" Ø1/2" KD
Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
IDnr. 224408
GZB-S Ø1 1/4" Ø1/2" KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
- Koelvloeistofbestendig
- Klemdiameter: 1/2"
- Buitendiameter: 1 1/4"
- Lengte: 60.5 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenhulzen, koelmiddelbestendig |
---|---|
Reeks | GZB-S KD |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 1 1/4" KD |
Klemdiameter D1 | 1/2" |
D2 | 1 1/4" |
D3 [mm] | 35.5 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Variant
Koelvloeistofbestendig
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar