arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø20 Ø13 KD Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø20 Ø13 KD

Tussenhulzen, koelmiddelbestendig

IDnr. 207930

GZB-S Ø20 Ø13 KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
  • Koelvloeistofbestendig
  • Klemdiameter: 13 mm
  • Buitendiameter: 20 mm
  • Lengte: 50.5 mm
Technologie Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
Reeks GZB-S KD
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 20 KD
Klemdiameter D1 13 mm
D2 20 mm
D3 [mm] 24
L10 [mm] 2
Gewicht [kg] 0.1

Variant
Koelvloeistofbestendig

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar