GZB-S Ø25 Ø8 KD
Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
IDnr. 207866
GZB-S Ø25 Ø8 KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
- Koelvloeistofbestendig
- Klemdiameter: 8 mm
- Buitendiameter: 25 mm
- Lengte: 54.5 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenhulzen, koelmiddelbestendig |
---|---|
Reeks | GZB-S KD |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 25 KD |
Klemdiameter D1 | 8 mm |
D2 | 25 mm |
D3 [mm] | 29 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Koelvloeistofbestendig
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar