arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø3/4 Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø3/4" Ø1/2" KD

Tussenhulzen, koelmiddelbestendig

IDnr. 224392

GZB-S Ø3/4" Ø1/2" KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
  • Koelvloeistofbestendig
  • Klemdiameter: 1/2"
  • Buitendiameter: 3/4"
  • Lengte: 50.5 mm
Technologie Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
Reeks GZB-S KD
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 3/4" KD
Klemdiameter D1 1/2"
D2 3/4"
D3 [mm] 24
Uitstekende lengte L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2
Gewicht [kg] 0.1

Variant
Koelvloeistofbestendig

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar