GZB-S Ø3/4" Ø7/16" KD
Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
IDnr. 224391
GZB-S Ø3/4" Ø7/16" KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
- Koelvloeistofbestendig
- Klemdiameter: 7/16"
- Buitendiameter: 3/4"
- Lengte: 50.5 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenhulzen, koelmiddelbestendig |
---|---|
Reeks | GZB-S KD |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 3/4" KD |
Klemdiameter D1 | 7/16" |
D2 | 3/4" |
D3 [mm] | 24 |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 50.5 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Koelvloeistofbestendig
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar