GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" PK
Tussenmouwen met perifere koeling
IDnr. 217980
GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" PK, Tussenmouwen met perifere koeling
- Gekoelde periferie
- Klemdiameter: 1/4"
- Buitendiameter: 1 1/4"
- Lengte: 60.5 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
---|---|
Reeks | GZB-S PK |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
Klemdiameter D1 | 1/4" |
D2 | 1 1/4" |
D3 [mm] | 39 |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 60.5 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Variant
Gekoelde periferie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar