arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø1/2 Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø1/2" Ø5 PK

Tussenmouwen met perifere koeling

IDnr. 217383

GZB-S Ø1/2" Ø5 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
  • Gekoelde periferie
  • Klemdiameter: 5 mm
  • Buitendiameter: 1/2"
  • Lengte: 45 mm
Technologie Tussenmouwen met perifere koeling
Reeks GZB-S PK
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 1/2" PK
Klemdiameter D1 5 mm
D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Uitstekende lengte L1 [mm] 45
L10 [mm] 2
Gewicht [kg] 0.1

Variant
Gekoelde periferie

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar