GZB-S Ø1/2" Ø5/16" PK
Tussenmouwen met perifere koeling
IDnr. 217379
GZB-S Ø1/2" Ø5/16" PK, Tussenmouwen met perifere koeling
- Gekoelde periferie
- Klemdiameter: 5/16"
- Buitendiameter: 1/2"
- Lengte: 45 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
---|---|
Reeks | GZB-S PK |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 1/2" PK |
Klemdiameter D1 | 5/16" |
D2 | 1/2" |
D3 [mm] | 16.5 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Gekoelde periferie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar