GZB-S Ø12 Ø5 PK
Tussenmouwen met perifere koeling
IDnr. 217912
GZB-S Ø12 Ø5 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
- Gekoelde periferie
- Klemdiameter: 5 mm
- Buitendiameter: 12 mm
- Lengte: 45 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
---|---|
Reeks | GZB-S PK |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 12 PK |
Klemdiameter D1 | 5 mm |
D2 | 12 mm |
D3 [mm] | 16.5 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Gekoelde periferie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar