GZB-S Ø3/4" Ø14 PK
Tussenmouwen met perifere koeling
IDnr. 217976
GZB-S Ø3/4" Ø14 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
- Gekoelde periferie
- Klemdiameter: 14 mm
- Buitendiameter: 3/4"
- Lengte: 50.5 mm
Technische gegevens
Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
---|---|
Reeks | GZB-S PK |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 3/4" PK |
Klemdiameter D1 | 14 mm |
D2 | 3/4" |
D3 [mm] | 24 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Gekoelde periferie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar