arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø32 Ø8 KD Ilustracja analogiczna

GZB-S Ø32 Ø8 KD

Tuleje pośrednie, szczelne

IDnr. 207941

GZB-S Ø32 Ø8 KD, Tuleje pośrednie, szczelne
  • Bez chłodzenia peryferyjnego
  • Średnica mocowania: 8 mm
  • Średnica zewn.: 32 mm
  • Długość: 60.5 mm
Technologia Tuleje pośrednie, szczelne
Seria GZB-S KD
Złącze uchwytu narzędziowego GZB-S Ø 32 KD
Średnica mocowania D1 8 mm
Średnica zewnętrzna D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 60,5 mm / 2.4"
Długość wystającej części L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Masa [kg] 0.3
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Wersja
Bez chłodzenia peryferyjnego

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm

Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie