CELSIO SVL-16 Ø8x160
Hittekrimpverlenging
IDnr. 1455911
CELSIO SVL-16 Ø8x160, Hittekrimpverlenging
- CELSIO SVL
- zonder stelschroef
- Klemdiameter: 8 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 16 mm
- Totale lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Min. draaimoment: 52 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hittekrimpverlenging |
---|---|
Reeks | CELSIO SVL |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
Klemdiameter D1 | 8 mm |
D5 | 16 mm |
D6 [mm] | 14 |
Totale lengte L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 26 |
Min. draaimoment [Nm] | 52 |
Gewicht [kg] | 0.25 |
Variant
Met hitte krimpende verlenging zonder stelschroef
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar