ER11 Mini SVL-16x169
ER-spankopverlenging
IDnr. 23003892
ER11 Mini SVL-16x169, ER-spankopverlenging
Inclusief klemmoer
- ER Mini SVL
- Klemdiameter aan de machinezijde: 16 mm
- Totale lengte: 169 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van inwendige kegel tot schacht
Inclusief klemmoer
Technische gegevens
Technologie | ER-spankopverlenging |
---|---|
Reeks | ER Mini SVL |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
ER | ER 11 |
Min. klemdiameter D1 [mm] | 1 |
Max. klemdiameter D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 16 |
D5 | 16 mm |
Totale lengte L [mm] | 169 |
L4 [mm] | 12 |
Gewicht [kg] | 0.22 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van inwendige kegel tot schacht
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar