arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER20 Mini SVL-25x164 Vergelijkbare illustratie

ER20 Mini SVL-25x164

ER-spankopverlenging

IDnr. 23005121

ER20 Mini SVL-25x164, ER-spankopverlenging
  • ER Mini SVL
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 25 mm
  • Totale lengte: 164 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van inwendige kegel tot schacht


Inclusief klemmoer
Technologie ER-spankopverlenging
Reeks ER Mini SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-20
ER ER 20
Min. klemdiameter D1 [mm] 1
Max. klemdiameter D1 [mm] 13
D2 [mm] 28
D5 25 mm
Totale lengte L [mm] 164
L4 [mm] 19.5
Gewicht [kg] 0.52

Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van inwendige kegel tot schacht

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar