TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x150
Hydraulische verlenging
IDnr. 28003239
TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x150, Hydraulische verlenging
Exclusief activeringssleutel
- TENDO SVL
- Klemdiameter: 3/4"
- Klemdiameter aan de machinezijde: 1 1/4"
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,006 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 300 Nm
Exclusief activeringssleutel
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische verlenging |
---|---|
Reeks | TENDO SVL |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
Klemdiameter D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 31.5 |
D3 [mm] | 31.5 |
D5 | 1 1/4" |
D6 [mm] | 29 |
Totale lengte L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 90 |
G | M10x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 300 |
Gewicht [kg] | 0.8 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,006 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Max. begrensde snelheid
10.000 tpm
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar